Odkaz na systém

Manipulačný systém pre stavebné materiály

Systémové riešenia | Logistika | Intralogistika

Upínací prvok
Séria RBPS

Výzva

Manipulácia s rôznymi kameňmi po vrstvách.

Riešenie

Vrstvy sa uchopujú centrálne uzatvárajúce sa pomocou servopohonu s paralelným uchopovačom. Čeľuste chápadla sú špeciálne potiahnuté pre bezpečnú manipuláciu.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pohon AC servomotora
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuelektrické
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.640 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť210 [kg]
Vstavané štandardné komponenty

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa